该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品
推荐的后续产品
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- 接口
- M12x1-母头, 弯头, 8-针, A-编码
- 电缆
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- 导线数量
- 8
- 导线截面
- 0.25 mm²
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -25...80 °C
- 工作电压Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 2.0 A
- 防护等级
- IP68
- 许可/一致性
-
CE
EAC