推荐配件
- 接口1
- 7/8"-插口, 直头, 5-针
- 接口2
- 7/8"-插头, 直头, 5-针
- 电缆
- PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
- 导线数量
- 5
- 电缆温度,固定敷设
- -50...80 °C
- 电缆温度,柔性敷设
- -20...80 °C
- 工作电压Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 10.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68/IP67,IP68