推荐配件
- 接口1
- M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
- 接口2
- M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
- 接口
- DeviceNet Thin
- 电缆
- PVC 屏蔽 灰色, 1 m
- 导线数量
- 4
- 工作电压Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 额定电流 (40 °C)
- 4.0 A
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K