- 接口
- M8x1公头,弯头,3针,A编码
- 可连接触点的数量
- 3
- 连接截面
- 0.25 mm²
- 绞线固定
- 钎焊连接
- 电缆直径D
- 5.00 mm
- 工作电压Ub
- 30 VDC
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -40...85 °C
- 许可/一致性
- WEEE
没有推荐的附件。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02