- 尺寸
- Ø 12 x 65 mm
- 结构
- M12x1
- 安装
- 齐平
- 作用范围
- 4 mm
- 开关输出端
- PNP常开触点 (NO)
- 开关频率
- 500 Hz
- 外壳材料
- 不锈钢, 涂层, PTFE
- 感应面,材料
- 不锈钢/涂层/PTFE
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 工作电压Ub
- 10~30 VDC
- 环境温度
- -25...70 °C
- 最大抗压强度
- 60 bar