- 性能等级
- d
- 安全类别 (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- 最大反应时间
- 1 ms
- 许可/一致性
-
CE
cULus
安全
EAC
WEEE - 起步方向
- 与感应面成任意角度
- 安全开关距离Sao
- 5 mm
- 安全关闭距离Sar
- 7 mm
- 接口
- M12x1-公头, 4-针, A-编码
- 开关输出端
- PNP OSSD;PNP常闭触点 (NC)
- 安装
- 齐平
- 尺寸
- Ø 18 x 70.5 mm
- 环境温度
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- 防护等级
- IP67
- 外壳材料
- 黄铜, 白青铜
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01