登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BFO004A

S-BFO 18A GT

订购代码:

BFO 18V-LDD-MZG-23-3

正在加载...
规格
Ø 6,90°光学镜片
使用
用于纤维基础装置BFB
基准基础设备
BFB M18M-011-P-S4
纤维型材料
玻璃
导线长度L
3 m
护套材料
不锈钢
作用范围
200 mm
环境温度
-20...250 °C
感应面,纤维
束Ø 2.1 mm
感应面,纤维布置
均匀束
防护等级
IP50
技术文件
  • 数据表

强制性附件

光纤设备

光学镜片:滤光镜、遮光板、透镜、偏转镜、镜头

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06