登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BVS0029

已停产

智能摄像头识别

订购代码:

BVS SC-M1280Z00-30-010

该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。

联系请求

已停产
你可以在下面找到合适的替代产品

推荐的后续产品

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

条形码
GS1 Databar,GS1-128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,2/5 Industrial,2/5 Interleaved,Codabar,Code 128,Code 39,Code 93,MSI,UPC-A,UPC-E
二维码
Aztec码
二维码ECC 200
GS1 Aztec码
GS1 二维码
GS1 QR码
Micro QR码
PDF 417
QR码
应用
对象跟踪
代码+文本分析
图像分辨率
1.3 MP(1280 x 1024像素)
传感器类型,视觉
CMOS 1/1.8”单色全局快门
外壳材料
铝, 已上漆
尺寸
62 x 55 x 110 mm
开关输出端
2x IO,可配置
接口
LAN (千兆以太网);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
工作电压Ub
19.2~28.8 VDC
环境温度
0...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP67, 带保护镜筒
技术文件
  • 数据表

  • End of Life Announcement

  • MTTF证书

  • 废弃处理

强制性附件

Software

双头连接电缆

单头线缆

聚光照明

环形照明

线形照明

同轴照明

暗区照明

用于视觉传感器、智能摄像头和照明的支架

T型连接器

机械附件

机器照明

保护盖/ 保护壳

Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 5.1.3
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03