- B10d (EN ISO 13849-1)
- 10万次开关
- 许可/一致性
-
cULus
CE
安全
WEEE - 作用原理
- 机械
- 触点数量
- 2个正向驱动常闭触点
- 应用分类
-
AC-15
DC -13 - 复位类型
- 旋转
- 使用寿命,机械
- 6万次开关
- 接口
- M12x1-公头, 5-针, A-编码
- 尺寸
- 80 x 106 x 72 mm
- 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP65
- 外壳材料
- 塑料
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44