该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
已停产
你可以在下面找到合适的替代产品
- 规格
- 工业相机
- 接口
- 千兆以太网,POE
- 镜头接口
- C-Mount
- 尺寸
- 40 x 40 x 68.7 mm
- 传感器类型,视觉
- CMOS 2/3”彩色全局快门
- 传感器芯片
- Sony IMX264
- 图像分辨率
- 5.1 MP (2464 x 2056像素)
- 外壳材料
- 铝, 粉末涂层
- 图片格式
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
BayerRG12p - 工作电压Ub
- 11~25 VDC
- 环境温度
- 0...45 °C
- 许可/一致性
-
CE
FCC
EAC
WEEE - 防护等级
- IP40
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01