- 规格
- 工业相机
- 接口
- USB 2.0 / 3.0
- 镜头接口
- C-Mount
- 尺寸
- 40 x 37.7 x 40 mm
- 传感器类型,视觉
- CMOS 1/1.8”彩色全局快门
- 传感器芯片
- Sony IMX265
- 图像分辨率
- 3.2 MP (2064 x 1544像素)
- 外壳材料
- 铝, 已上漆
- 图片格式
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - 工作电压Ub
- 11~25 VDC
- 环境温度
- 0...45 °C
- 许可/一致性
-
CE
FCC
EAC
WEEE - 防护等级
- IP40
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01