登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BSP00Y7

S-BSP D

订购代码:

BSP B050-EV009-P00S2B-S4

正在加载...
测量范围
0...50 bar
精度
±0.5 % FSO BFSL
过载压力
100 bar
爆裂压力
150 bar
工作电压Ub
18~30 VDC
接口
IO-Link 1.1
模拟输出端
模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V
开关输出端
2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换
接口
插接器,M12x1公头,4针
过程连接
G 1/4" (DIN 3852)
过程接口材料
不锈钢 (1.4301)
密封环材料
FKM
外壳材料
不锈钢 (1.4301)
PE, 高密度聚乙烯
介质温度
-40...125 °C
环境温度
-40...85 °C
防护等级
IP67, 已拧紧螺栓的状态
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

通用支架

机械附件

适配器

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

单头线缆

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02