推荐配件
- 尺寸
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- 接口插槽
-
COM: M12x1-母头, 5-针, A-编码
HID: M12x1-母头, 5-针, A-编码
LAN 1: M12x1-母头, 4-针, D-编码
LAN 2: M12x1-母头, 4-针, D-编码
PWR: M12x1-公头, 5-针, A-编码
USB1: M12x1-母头, 5-针, A-编码
USB2: M12x1-母头, 5-针, A-编码 - 工作电压Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- 耗电,最大
- 2 A
- 防护等级
- IP54
- 环境温度
- 0...60 °C
- 显示
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
背景光LED
模拟RGB (TTL)
投射电容式触摸屏 (多点触控) - 许可/一致性
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
技术文件
-
数据表
-
废弃处理