登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOS026R

S-BOS 21M R

订购代码:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

正在加载...
型号系列
21M
尺寸
15 x 51 x 42.5 mm
接口
2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC)
IO-Link 1.1
输入功能
复位计数器
调整方法,接口
运行方式
开关点示教
功能原理,光学
开关输出端
开关功能
迟滞
时间功能
计数功能
频率监控器
数据保持激活/未激活
发射器接通/关闭
调节器激活/未激活
出厂设置 (复位)
其他,参见操作手册
功能原理
光电传感器
功能原理,光学
漫反射型传感器,能量型;带背景消隐功能的漫反射型传感器;镜面反射型传感器;对射型传感器 (发射器);对射型传感器 (接收器), 取决于设置
光学特点
多功能
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
Ø 50 mm 在1 m处
作用范围
可调式
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
锌, 压铸, 已上漆
铝, 玻璃, PC
感应面,材料
玻璃,不反射
工作电压Ub
10~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
供货范围
操作手册
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

不带固定限位的夹紧架

通用型安装系统

反射器

单头线缆

双头连接电缆

控制柜电源设备

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90