登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BLA000F

S-BL G

订购代码:

BLA 72D-002-S4

正在加载...
型号系列
D
接口
IO-Link 1.1
功能原理
光带
光学特点
CCD技术
辐射特性
平行光带,宽度80 mm
光线类型
激光,红光
作用范围
0~2 m
接口1
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 4-针, A-编码
接口3
M12x1-插头, 4-针, A-编码
外壳材料
铝, 阳极化
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
UKCA
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

双头连接电缆

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01