登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BMF00N6

S-BMF 415

订购代码:

BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-S49-00,3

正在加载...
槽形
T形槽
尺寸
5 x 6.4 x 34 mm
功能原理
磁场传感器
接口
M8x1-公头, 3-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 300 mm
应用
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。
焊接区域
紧固
可从上方插入T形槽
外壳材料
PA 12
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
0...80 °C
防护等级
IP67
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

磁场传感器支承角钢

辅助调节装置/ 工具

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04