磁栅安全编码器系统
安全开关和安全传感器
可用于:
0 版本
磁栅安全编码器系统具有安全的增量正弦/余弦接口和安全的绝对值 SSI 或 BiSS-C 接口。这就使得它们非常适合安全应用场合(通过了 TÜV Rheinland 认证)。其测量范围最远可达 48 m,且重复精度非常高 (< 1 µm),从而使得它们具有很高的通用性。
特点
- 安全:满足 DIN EN ISO 13849-1:2015(机器指令,Pld)、IEC 61508:2010(功能安全,SIL2)以及 EN IEC 61800-5-2:2007(功能安全,SIL2)的要求
- 省时:设置简单,无需任何配置
- 通用:测量范围最远可达 48 m,分辨率可选,系统分辨率高达 20 µm
- 方便:配置和诊断功能
0 版本
订购代码 | 价格 | 测量范围 | 接口 | 分辨率 | 基准信号 | 读取距离 | 性能等级 | 安全类别 (EN ISO 13849-1) | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。