Profibus网络模块
网络模块
可用于:
0 版本
作为口碑卓著的解决方案供应商,巴鲁夫为广大客户提供丰富的组件,为您实现最佳的Profibus应用效果。多年以来,成熟的现场总线技术一直为现代加工业提供着可靠的支持。无论采用哪个制造商的控制系统,我们都能为您提供最佳的解决方案。
采用简单接线的高效现场及过程通讯,可直接装入您的设备从而实现快速集成,改装也十分快捷,这些都令您受益匪浅。这一切均能在严苛的工业环境中实现。我们的Profibus解决方案具有IO-Link功能。这就意味着,您可直接利用IO-Link的各种优势。因此,采用巴鲁夫成熟的连接设备,会进一步提高您的效率。
特点
- 全面的诊断:防止系统失灵
- 集中式参数设置:设备可快速恢复使用
- 赢得时间,节省成本
- 由于采用了IEC 61158/EN 50170标准,因此工厂扩充方便,使投资更安全
0 版本
订购代码 | 价格 | 数字输入端 | 数字输出端 | 模拟输入端 | 辅助接口 | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。