CC-Link网络模块
网络模块
可用于:
0 版本
作为标准化现场总线,CC-Link可集成于源自不同制造商的各种自动化组件中。CC-Link在亚洲已是占主导地位的现场总线技术。此外,这种开放式网络(Open-Network)得到CC-Link协会CLPA的大力支持,该协会在全球各地拥有1000多家会员企业。
作为高效的集成式系统,CC-Link一定能满足您的要求。欢迎您使用我们品种齐全的优质产品,用一站式产品打造性能强大的控制拓扑结构。
特点
- 适用于恶劣环境:完全封装的坚固外壳
- 高效的诊断系统可明确辨认出问题区域
- 即使是在数据量很大的情况下,仍能保证恒定的数据流量
- 可靠的实时控制
- 控制系统可通过网络进行编程
- 网络站点可在运行过程中断开和接入
- 网络站点可自动恢复
0 版本
订购代码 | 价格 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 辅助接口 | 行动 |
---|
编辑专栏
请选择要显示的栏目。