所有带 :制造商传感器 :传感器的相机
说明
传感器 :制造商生产的 :传感器是一种 :彩色 :技术图像传感器,分辨率为 :百万像素。快门采用光学:图像尺寸格式,像素尺寸为:像素µm。
技术特点
-
制造商OnSemi
-
传感器名称AR0135
-
设备结构CMOS
-
图像大小1/3
-
有效像素数960 (H) x 1280 (W)
-
像素大小3.75 µm
-
ADC分辨率/输出10 bit -> 16 bit
产品
产品 | FPS* | 曝光时间 |
消耗功率 [W] |
信噪比 [dB] | DNR[dB] |
光谱 灵敏度 |
EMVA 1288 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGC-0012VC |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | 62.0 | 38.1 | - | |
BVS CA-IGC-0012VG |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | 61.5 | 37.9 | - | |
BVS CA-MLC-0012VC |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | - | - | - | |
BVS CA-MLC-0012VG |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | - | - | - |
* 流式传输/突发模式/最大流式传输流式传输取决于传感器是 2x2 分档还是细分(水平 x 垂直)
OnSemi 百万像素与最高帧频示意图
百万像素(MP)
传感器最大帧频 (FPS)