Spostare le merci in modo efficiente dal punto di vista energetico
Moduli di rete BNI
Chi vuole padroneggiare la complessità dei processi intralogistici si affida sempre più a concetti decentralizzati. Per esempio, fino a quattro azionamenti possono essere controllati tramite i nostri moduli di rete IO-Link con una corrente d'uscita di 4 A e quindi far funzionare sia i motori dei nastri trasportatori che i tappi elettrici sui vostri trasportatori a rulli - esattamente quando sono necessari. In questo modo, si alleggerisce il sistema di controllo, si elaborano le informazioni in modo efficiente, si aumenta la produttività e si riduce il consumo di energia.
Le caratteristiche speciali
- design robusto
- installazione rapida e facile integrazione
- controllo separato degli azionamenti
- Web server integrato per la configurazione e la visualizzazione delle informazioni del modulo
- facile scambio di moduli grazie all'innovativa spina di indirizzo
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure intralogistics