Il portfolio dei sensori induttivi standard
L'automazione è difficilmente concepibile senza sensori induttivi. Dall'ingegneria meccanica e dalla produzione elettronica all'intralogistica, alla tecnologia di assemblaggio e movimentazione, alla lavorazione del legno e dei tessuti: ovunque si realizzi l'automazione, sono richiesti il rilevamento della posizione senza contatto di oggetti metallici, l'assenza di usura e l'affidabilità. A questo scopo, Balluff offre ora una nuova gamma ottimizzata di sensori induttivi BES.
Questi sensori, robusti e precisi, sono progettati per l'ambiente industriale standard e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ciò li rende particolarmente adatti ad applicazioni non tecnicamente insolite, ma che pongono ai sensori requisiti più elevati in termini di prezzo e volume, ad esempio nella movimentazione dei materiali, nell'assemblaggio di celle di batterie o nella logistica interna.
Scoprite la nostra scatola campione
Prova subito il nostro nuovo sensore induttivo
Le caratteristiche speciali
- migliori prestazioni con un rapporto costo-prestazioni ottimale
- rilevamento affidabile degli oggetti grazie alla doppia distanza di commutazione
- imballaggio multiplo ecologico per quantità superiori
- monitoraggio ottimizzato e identificazione dei guasti grazie all'indicazione della tensione di esercizio e alla luce a 360°
Vantaggi della confezione multipezzo
Risparmiare tempo e sprechi
La nostra nuova gamma di sensori induttivi è stata progettata appositamente per applicazioni standard in volumi elevati. Pertanto, possono essere ordinati in modo efficiente per grandi quantità. Grazie all'ecologico imballaggio multiplo da 25 pezzi, non è più necessario disimballare i singoli sensori. Il materiale di montaggio viene fornito separatamente. Ciò consente di risparmiare tempo e rifiuti di imballaggio.
- Design compatto e salvaspazio
- Risparmio di tempo per il disimballaggio e il montaggio
- Riduzione del materiale di imballaggio in plastica
Scegliete ora il vostro sensore induttivo
- Dimensione
- Ø 8 x 45 mm
- Forma costruttiva
- M8x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 2 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 600 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensione
- Ø 8 x 65 mm
- Forma costruttiva
- M8x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 2 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 600 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensione
- Ø 12 x 45 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 4 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 350 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensione
- Ø 12 x 65 mm
- Forma costruttiva
- M12x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 4 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 350 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensione
- Ø 18 x 45 mm
- Forma costruttiva
- M18x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 8 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 300 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Dimensione
- Ø 18 x 65 mm
- Forma costruttiva
- M18x1
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 8 mm
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 300 Hz
- Materiale custodia
-
Pressofusione di zinco, nichelato
PC - Superficie attiva, materiale
- PBT
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
I nostri accessori per voi
Con il supporto per morsetti disponibile come opzione, i sensori possono essere montati rapidamente senza attrezzi e, se necessario, sostituiti "plug and play".
Dopo che il sensore è stato montato con facilità, il suo retro in plastica appositamente sviluppato con LED offre una visualizzazione funzionale a 360° dello stato del sensore. Oltre allo stato di commutazione, ora viene visualizzata anche l'alimentazione e la condizione di guasto, ad esempio il cortocircuito. In questo modo è possibile avere tutto sotto controllo, identificare i guasti in modo più rapido e semplice, ridurre i tempi di inattività e aumentare la disponibilità del sistema.it.
- Utilizzo
- per sensori M08
- Materiale
- PBT
- Dimensione
- Ø 14 x 50 mm
- Fissaggio
- Bloccaggio
- Utilizzo
- per sensori M12
- Materiale
- PBT
- Dimensione
- Ø 18 x 50 mm
- Fissaggio
- Bloccaggio
- Utilizzo
- per sensori M18
- Materiale
- PBT
- Dimensione
- Ø 24 x 50 mm
- Fissaggio
- Bloccaggio
- Collegamento
- Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
- Collegamento
- Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
- Cavo
- PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Cavo
- PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
- Cavo
- PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 0.34 mm²
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
Registrati ora per ottenere una scatola di campioni in omaggio!
Compila il modulo con i tuoi dati e ricevi una scatola di campioni in omaggio.