- Principio di funzionamento
- Trasduttore di segnale
- Testo aggiuntivo
- per il montaggio in loco
- Collegamento
- Cavo
- Collegamento sensore
- M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi analogici
- Analogica, tensione (0…10 V)
- Uscita di commutazione
- 3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Materiale
- Ottone nichelato
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90