BAE00M3
Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-1S-24-200-104
- Dimensione
- 79 x 127 x 139 mm
- Versione
- Rotaia DIN
- Fissaggio
- Montaggio rotaia profilata
- Materiale custodia
- Alluminio
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- Morsettiera
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- Morsettiera
- Tensione d’ingresso
- 115/230 V AC, selezione automatica, monofase
- Tensione nominale di uscita DC
- 24 V
- Corrente nominale in uscita
- 20 A
- Potenza di uscita max.
- 720 W
- Corrente d'uscita max.
-
30 A per max. 4 s
1x/min. - Grado di protezione
- IP20
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
cULus - Temperatura ambiente
- -25...60 °C
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01