BAE0119

Micromote - Amplificatore per teste di sensori ottici

Typecode:

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Caricamento...
Serie
SA-OH
Dimensione
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN/in opposizione contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) IO-Link 1.1
Indicatore
Display OLED
Tensione di funzionamento - LED verde
Uscita 1 attiva - LED giallo
Uscita 2 attiva - LED giallo
Funzione di allarme - LED rosso
Sync - LED orange
Possibilità di regolazione
Auto-Synch
Contrasto del display OLED
Modalità contatore
Tempo di ritardo
Funzione dinamica
Funzione di apprendimento esterna
Impostazione di fabbrica (Reset)
IO-Link
Commutazione chiaro/scuro
Ritardo di disinserzione ON/OFF
Modalità SIO / modalità IO-Link
Funzione finestra/funzione di commutazione standard
Apprendimento statico/dinamico/manuale
Apprendimento 1-Pt/2-Pt/dinamico
Sincronizzazione ON/OFF
Sensibilità (punto di commutazione)
Direzione di lettura del display OLED
Amplificazione
Isteresi
Dispositivo di regolazione
Configurazione mediante I/O-Link
Tasto
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PC
PA 12
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Teste dei sensori ottiche

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92