BAM00AC

A disposizione

Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi

Typecode:

BES 08,0-KH-11S/W

Caricamento...
Utilizzo
per sensori Ø8 mm
per sensori M08
a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm
Materiale
Acciaio con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 17 x 33 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01