- Collegamento 1
- M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K