BCC0E56
Connettori a flangia
Typecode:
BCC M458-0000-1A-RM015-020
- Collegamento
- Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
- Numero dei conduttori
- 8
- Sezione dei conduttori
- 0.25 mm²
- Lunghezza trefoli L
- 2.00 m
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 2.0 A
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
- WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03