- Versione
- M4, attacco a 90°, cavo flessibile
- Utilizzo
- Per dispositivi basati su fibra BFB
- Apparecchiatura di base di riferimento
- BFB 75K-001-..
- Materiale tipo di fibra
- PMMA
- Lunghezza cavo L
- 2 m
- Materiale involucro
- PE
- Distanza di lavoro
- 250 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Materiale
- Ottone nichelato
- Superficie attiva, fibre
- Ø 1.0 mm
- Superficie attiva, disposizione fibre
- Monofibra
- Grado di protezione
- IP65
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06