BIS000M

Supporti dati LF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-117-05/A

Caricamento...
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 30 x 16 mm
Forma antenna
rotonda
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
1023 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Materiale custodia
PBT
Grado di protezione
IP68
Installazione
senza metalli (zona libera)
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02