BIS005W

A disposizione

Testine di scrittura/lettura LF e antenne (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-300-05

Caricamento...
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 14.5 x 35 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Collegamento
5.00 m, PU
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica

Supporti universali

Supporti per sistemi RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01