BIS01E4
Testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata (860/960 MHz)
Typecode:
BIS U-4A7-082-01C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Gruppo prodotti
- UHF (860…960 MHz)
- Frequenza di lavoro
- 865…868 MHz
- Omologazione radio
- Europa
- Dimensione
- Ø 30 x 98 mm
- Forma antenna
- Planar
- Polarizzazione
- circolare
- Potenza in uscita regolabile
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01