BMF00C4

A disposizione

S-BMF 235

Typecode:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Caricamento...
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
3000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori a campo magnetico

Accessori meccanici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04