BNI0034

Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza

Typecode:

BNI IOL-256-000-Z013

Caricamento...
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Corrente sommatoria US, sensore
4.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Uscite digitali
16x PNP
Interfaccia
IO-Link 1.0
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Dimensione
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Distributori a Y

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Coperture e custodie di protezione

Accessori meccanici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Elementi a T

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02