BNS03AJ

A disposizione

Interruttori di posizione multipli induttivi

Typecode:

BNS 816-B06-PA-12-602-11

Caricamento...
Dimensione
120 x 120 x 87 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Versione
Induttivo
Principio di funzionamento
1-6. Punto di commutazione: induttivo
Distanza di lavoro
2 mm
Frequenza di commutazione
1-6. Punto di commutazione: 1500 Hz
Corrente permanente
1-6. Punto di commutazione: 0.2 A
Tensione di esercizio nominale Ue
1-6. Punto di commutazione: 24 V DC
Installazione
verticale
Distanza dei punti di commutazione
12 mm
Tipo di collegamento
1-6. Punto di commutazione: Connessione a vite
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
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02