- Dimensione
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Collegamento slot
- COM: M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato HID: M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato LAN 1: M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato LAN 2: M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato PWR: M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato USB1: M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato USB2: M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Tensione d'esercizio UB
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Assorbimento di corrente max.
- 2 A
- Grado di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Indicatore
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED retroilluminazione
Analogico RGB (TTL)
Tocco capacitivo proiettivo (multitouch) - Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Scheda dati
-
Smaltimento