Descrizione del prodotto
I sensori Ident fissi di Balluff leggono codici a barre, codici 2D e codici DMC in modo preciso e affidabile. Sono installati in modo permanente sul sistema e, grazie al loro semplice funzionamento, assicurano che i codici vengano rilevati in modo particolarmente rapido e affidabile durante la produzione in corso.
Le interfacce standardizzate per l'automazione e l'IT garantiscono che le informazioni lette vengano trasmesse al PLC o ai sistemi IT. Inoltre, alcune varianti sono dotate di interfaccia IO-Link e offrono informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni, ad esempio sulle vibrazioni o sulla qualità del codice. In definitiva: un multi-talento unico nell'ambito dell'identificazione ottica.
- Applicazione
-
Code analysis
Code reading - Codici a barre
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codici 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza di lavoro
- 50...600 mm
- Campo visivo
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Tipo di luce
- LED
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED red - Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Materiale custodia
- Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03