BVS02E2
Telecamere SWIR e UV
Typecode:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
10.990,00 EUR
Prezzo di listino
Richiesta di contatto
- Versione
- Telecamera industriale GigE Vision
- Interfaccia
- Gigabit Ethernet
- Ingressi digitali
- 2x PNP separato galvanicamente
- Uscite digitali
- 4x PNP high side
- Raccordo obiettivo
- Custom M30 mount lens holder
- Formati immagine
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato a polvere, verniciato
- Dimensione
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Grado di protezione
- IP40
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ETIM 7.0
- EC001820