- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Industria degli pneumatici
Elevata sicurezza di processo in ciascuna fase
Da partner di lunga data dell’industria automobilistica, Balluff dispone di un completo know-how in ambito automazione, per supportarvi al meglio nella produzione di pneumatici. La nostra esperienza, formatasi sul campo, si basa su una solida esperienza di sviluppo.
Possiamo attingere ad un’ampia gamma dei più svariati sensori, sistemi e tecnologie di rete, nelle tecnologie più diverse. Nella nostra gamma, ad esempio, troverete sistemi di misurazione lunghezze, per sorvegliare con precisione i movimenti di chiusura delle presse di vulcanizzazione; oppure, affidabili soluzioni Vision e di identificazione, conformi agli elevati requisiti di tracciabilità dei componenti per pneumatici e del prodotto finale.
Con la nostra gamma di soluzioni per la produzione di pneumatici, affronterete quindi in sicurezza ciascuna fase di produzione di tale processo ad alta complessità. Inoltre, grazie alla nostra competenza, potrete implementare un grado di automazione sempre più elevato, che si tratti di produrre il pneumatico grezzo o di vulcanizzare pneumatici fuel-saving ad elevate temperature e ad alta pressione. Balluff è un partner affidabile, sempre al vostro fianco. Non esitate a contattarci.
Produzione pneumatici: Come assicurarsi pneumatici di alta qualità
Assicuratevi pneumatici di alta qualità ed un processo produttivo impeccabile. Per poter svolgere al meglio queste fasi di processo critiche, nella nostra gamma troverete una sensoristica ideale per equipaggiare la vostra macchina di produzione pneumatici.
Ad esempio, per posizionare esattamente le vostre slitte, nella nostra gamma di soluzioni troverete molte opzioni possibili. E nel contempo, renderete più sicuri i vostri processi: in tale modo, infatti, oltre ad evitare tempi di fermo, vi garantirete un’alimentazione materiali costante ed una velocità di processo uniformemente elevata. Così, ciascun pneumatico grezzo verrà prodotto in modo efficiente e corretto.
Vulcanizzazione: Precisione in ogni singola fase
Per garantirvi che il critico processo di vulcanizzazione pneumatici dei pneumatici fuel-saving si svolga in maniera impeccabile, Balluff vi offre per ogni singola fase soluzioni ottimali, ciascuna delle quali contribuirà alla vostra sicurezza di processo.
Che voi utilizziate i nostri sensori ad ultrasuoni per rilevare gli pneumatici nella pressa a caldo o sorvegliate la pressione delle linee pneumatiche con i nostri sensori specializzati, otterrete comunque massima precisione, per formare il pneumatico grezzo in condizioni di alta pressione e ad elevate temperature. Oppure, con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi, vi assicurerete una chiusura controllata delle presse a caldo.
Intralogistica e sorveglianza di processo: Tracciabilità garantita
Con le nostre soluzioni di identificazione, vi accompagniamo in modo affidabile lungo l’intera catena di processo: dalla consegna della materia prima alla realizzazione dei semilavorati, sino alla produzione degli pneumatici ed oltre.
Grazie a tutto questo, potrete documentare ciascun pneumatico in maniera univoca e tracciare ogni singola fase di processo. Tale completezza di documentazione, oltre a coadiuvare la sicurezza di processo, vi aiuterà ad adempiere ai requisiti di tracciabilità.
La nostra gamma di servizi comprende l’elaborazione immagini per l’industria, ad esempio con SmartCameras, sensori Vision e lettori di codici a barre Inoltre, otterrete diverse soluzioni RFID, basate sull’intero ventaglio d tecnologie LF, HF ed UHF e su una straordinaria varietà di supporti dati, testine di scrittura/lettura ed unità di analisi. Forti di tali basi, sapremo senz’altro affrontare anche le vostre specifiche esigenze. Sfruttate le nostre solide competenze in ambito automazione: rivolgetevi a noi.
Downloads
-
Industry brochure tire industry