Maschinen im Fall der Fälle zuverlässig abschalten
Um sicherzugehen, dass auch im Notfall Maschinengefährdungen abgewendet oder vermindert werden können, müssen sichere Befehlsgeräte wie der Not-Halt eingesetzt werden. In Anlagen muss als ergänzende Schutzmaßnahme jederzeit eine Not-Halt-Einrichtung verfügbar sein – egal, ob bei der Installation, im Betrieb oder bei der Wartung.
Die Besonderheiten
- sicheres Abschalten der Energiezufuhr
- Zwangsöffnung nach IEC 60947-5-1, Anhang K
- steckbare Verbindung mit M12 (5-polig)
- Pilz-Drucktaster mit Drehentriegelung
- hohe Schutzart gegen Staub und Wasser
- kompaktes Gehäuse, einfache Montage
Downloads
-
Branchenbroschüre Metallbearbeitung