BCC05TM
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-200
Abgekündigt
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- PVC gelb, 20 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K