BCC0ACL
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Anschluss
- 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
- Kabel
- PVC Yellow, 10 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 16 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 13.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung