BCC0AJ9
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M323-0000-10-001-PX0334-015
- Anschluss
- M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K