BCC0C0Z

Verfügbar

Adapter

Typenschlüssel:

BCC D269-M414-M415-U0029-000-C011

Wird geladen...
Anschluss 1
D-Sub-Stecker, gewinkelt, 9-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, B-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Schutzart
IP30
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Zulassung/Konformität
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062