BCC0JTU

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-100-C009

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE-V grau, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP69K/IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab