BCC0LM0

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-0000-1A-016-PS0525-200

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC