BFO00FP

Verfügbar

Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte

Typenschlüssel:

BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-01

Wird geladen...
Ausführung
M6, Koax-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFS 33M-GSS-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
1 m
Mantelmaterial
PE
Reichweite
80 mm
Umgebungstemperatur
-55...70 °C
Material
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Fasern
Ø 0.25 mm (16x)
Ø 1.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
Ring um Einzelfaser
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Farbsensoren

Einstellhilfe/ Werkzeug

Optiken: Filter, Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103