BSP00K5

Verfügbar

Drucktransmitter

Typenschlüssel:

BSP B400-FV004-A04A1A-S4

Wird geladen...
Messbereich
0...400 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
1200 bar
Berstdruck
1500 bar
Betriebsspannung Ub
14...30 VDC
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
NPT 1/4"
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
ohne, verschweißt
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410