BTL0PWP
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL6-E500-M0900-PF-S115
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BTL3YJP
BTL C1 - Profil PF - Analog
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 8-polig
- Analogausgang
- Analog, Strom 4…20 mA
- Messbereich
- 900 mm
- Messfrequenz max.
- 1000 Hz
- Auflösung
- ≤ 700 nA
- Linearitätsabweichung max.
- ±0.04 %FS
- Wiederholgenauigkeit
- ± 0.002 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100