BTL182W
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
in Abkündigung
Empfohlene Alternative
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 1
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 8-polig
- Analogausgang
-
Analog, Spannung -10…10 V
Analog, Spannung 10…-10 V - Messbereich
- 325 mm
- Messfrequenz max.
- 2000 Hz
- Auflösung
- ≤ 20 µm
- Linearitätsabweichung max.
- ±200 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ ± 0.2 mV
- Betriebsspannung Ub
- 20...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100